??
CAD model selection
Béné Inox 221762-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 221762 - Bague d'arrêt pour arbre - type E - DIN 6799
Nomenclature
Béné Inox 221762-4
REF
Référence
221762-4
MAT
Matière
Inox
D
4 mm
D3
4.0 mm
S
Thickness
0.7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXT
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
Please wait until the preview is generated.