??
CAD model selection
Béné Inox 450543-200B
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50543 - Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint NBR (58412) avec actionneur électrique IP68 (50844)
Bill of material
Béné Inox 450543-200B
REF
Reference
450543-200B
TENSION
15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC
MATIERE
Matière joint
NBR
DN
200 mm
DNP
8" Inch
L1
60.0 mm
L2
502 mm
L3
209 mm
L4
170 mm
L5
275 mm
TEMPS
Operating time (90 °)
30 s
POIDS
20.3 Kg
V
Valve
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D