Choix du modèle CAO
Béné Inox 962399-25
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 62399 - Joint de raccord semi-torique détectable - EPDM / metal
Nomenclature
Béné Inox 962399-25
REF
Référence
962399-25
MAT
Matière
EPDM
DN
Diamètre nominal
25 mm
D1
40 mm
D2
30 mm
L
5.0 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D