Selección de modelo CAD
Béné Inox 263418-91
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 63418 - Collier Clamp double articulation - Inox 304
Nomenclature
Béné Inox 263418-91
REF
Référence
263418-91
MAT
Matière
Inox 304
D
91.0 mm
ECROU
Type
Papillon
TUBE
Øtube (min-max)
70 - 76,1 mm
L
136 mm
PN
20 bar
POIDS
0,44 kg
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D