Choix du modèle CAO
Béné Inox 963422-15
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 63422/63447 - Joint CLAMP - EPDM
Nomenclature
Béné Inox 963422-15
REF
Référence
963422-15
MAT
Matière
EPDM
TYPE
ISO
DN
15 mm
DEXT
Øext.tube
21.3 mm
D1
50.5 mm
D2
18.1 mm
L
5.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D