Choix du modèle CAO
Béné Inox 963443-50
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 63443 - Joint clamp détectable - EPDM / métal
Nomenclature
Béné Inox 963443-50
REF
Référence
963443-50
MAT
Matière
EPDM
TYPE
ISO
DN
50 mm
DEXT
Øext.tube
60.3 mm
D1
77.5 mm
D2
56.3 mm
L
5.5 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D