Choix du modèle CAO
Béné Inox 372312-171165
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 72312 - Tube ANSI Schedule 10S (roulé soudé) - Inox 304L - 316L
Nomenclature
Béné Inox 372312-171165
REF
Référence
372312-171165
MAT
Matière
Inox 304L
OD
17.1 mm
E
1.65 mm
POIDS
0.64 kg/m
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D