Selección de modelo CAD
Béné Inox 372452-3812
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72452 - Tube SMS (roulé soudé) poli brossé - Inox 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 372452-3812
REF
Référence
372452-3812
MAT
Matière
1.4307
D
38.0 mm
E
1.2 mm
POIDS
1.08 kg/m
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D