Choix du modèle CAO
Béné Inox 680671-400
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 8067 - Clapet anti-retour hygiénique - Inox 316L
Nomenclature
Béné Inox 680671-400
REF
Référence
680671-400
D1P
4" INCH
D1
97.4 mm
D2
119.0 mm
D3
159 mm
L
115 mm
POIDS
6.30 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D