Choix du modèle CAO
Béné Inox 652125-6
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 5212 - Embout mâle L=100 - Inox 316 L - Tube R/S schedule 20S
Nomenclature
Béné Inox 652125-6
REF
Référence
652125-6
FORM
Forme
NPT
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
6 mm
D1
10.3 mm
D2
7.3 mm
F
1/8" Pouces
L1
100 mm
L2
7 mm
POIDS
0.06 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D