Choix du modèle CAO
Béné Inox 452584-15
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 5258 - Y 3 branches femelles - Inox 316 - Moulé
Nomenclature
Béné Inox 452584-15
REF
Référence
452584-15
DN
15 mm
D
27 mm
F
1/2" mm
L1
18 mm
L2
27 mm
POIDS
0.12 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D