Selección de modelo CAD
Béné Inox 952671-15
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 5267 - Joint pour écrou tournant - PTFE
Nomenclature
Béné Inox 952671-15
REF
Référence
952671-15
DN
15 mm
F
Pouces
1/2" mm
D1
18.5 mm
D2
12 mm
E
1.0 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D