??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 458991-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 58991/993/994 - Soupape de décharge femelle / femelle Gaz - Portée FPM - Inox 316
Nomenclature
Béné Inox 458991-25
REF
Référence
458991-25
PRESSION
0,5 / 2,5 bar
DN
25 mm
DNP
1" Pouces
D
25 mm
F
1" Pouces
L1
46 mm
L2
48 mm
L3
101 mm
POIDS
1,20 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D