??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 656712-332
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 5671 - Collet embouti ISO type 37 - Inox 1.4307 - 1.4404
Nomenclature
Béné Inox 656712-332
REF
Référence
656712-332 mm
MAT
Matière
Inox 1.4404
DN
25 mm
D1
33.7 mm
D2
68 mm
E1
3.0 mm
E2
2.0 mm
L
10 mm
PN1
selon EN13480
16 bar
PN2
selon EN1092-1
16 bar
POIDS
0,08 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D