??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 458308-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 58308 - Vanne 2 pièces ATEX femelle / femelle Gaz avec platine ISO - 1000 lbs / PN63 - Passage intégral - Poignée cadenassable - Inox 316
Nomenclature
Béné Inox 458308-8
REF
Référence
458308-8
MAT
Matière
Inox 316
FORME
Gaz
DN
8 mm
V
Vanne
DNPOUCES
1/4" Pouces
D
10.5 mm
F
Pouces
1/4" Pouces
L1
67 mm
L2
145 mm
L3
71 mm
S
27 mm
POIDS
0.58 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D