??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Béné Inox 261127-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 61127 - Adaptateur douille SMS femelle BSP (gaz) - Inox 304 - 316 L
Nomenclature
Béné Inox 261127-25
REF
Référence
261127-25
MAT
Matière
Inox 304
DN
Diamètre nominal
25 mm
DNP
Diamètre nominal
1" Pouces
D1
35.5 mm
D2
22.5 mm
F
3/4" pouces
L1
19 mm
L2
17 mm
S
29 mm
POIDS
0 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.