??
Selección de modelo CAD
Béné Inox 961528-2540A
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61528 - Failsafe electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
Bill of material
Béné Inox 961528-2540A
REF
Référence
961528-2540A
ALIMENTATION
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
DN
DN vanne
25 à 40 mm
DNP
DN vanne
1" à 1"1/2 Pulgada
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
L1
18 mm
L2
52 mm
L3
152 mm
L4
151 mm
L5
128 mm
POIDS
2,58 kg
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D