??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 961532-2576A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 61532 - Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 failsafe
Nomenclature
Béné Inox 961532-2576A
REF
Référence
961532-2576A
ALIMENTATION
100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
DN
DN vanne
25 à 76 mm
DNP
DN vanne
1" à 3" Pouce
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
L1
18 mm
L2
52 mm
L3
177 mm
L4
192 mm
L5
170 mm
POIDS
3.78 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D