??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 661411-76SG
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 61411 - Clapet anti-retour bouts lisses - 316 L - Joints EPDM
Nomenclature
Béné Inox 661411-76SG
REF
Référence
661411-76SG
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
76 mm
DNP
Diamètre nominal
3" Pouces
D1
76.1 mm
D2
120 mm
L
83.5 mm
POIDS
2.74 Kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D