??
Choix du modèle CAO
Béné Inox 663412-168L28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 63412 - Ferrule clamp ISO à souder - Inox 316 L
Nomenclature
Béné Inox 663412-168L28
REF
Référence
663412-168L28
MAT
Matière
Inox 316 L
NORME
\
DN
Diamètre nominal
150 mm
D1
168.3 mm
D2
162.3 mm
D3
183.0 mm
L
28.6 mm
POIDS
0.54 Kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D