Selección de modelo CAD
Emile Maurin 208006X40
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Descripción
Referencia 20800 - Tornillo cabeza hexagonal roscado partial - ISO 4014 - Acero calidad 10.9 bruto
Lista de materiales
Emile Maurin 208006X40
REF
Reference
208006X40
DXL
6x40
MAT
Matière
Acier brut classe 10.9
D
Screw nominal diameter
6 mm
L
Length
40 mm
S
Ancho código
10 mm
K
Head height
4.0 mm
B
18.000 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D