??
CAD model selection
Emile Maurin 175403,2X12
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Reference 17540 - Multigrip rivet large flange head aluminium steel mandrel
Bill of material
Emile Maurin 175403,2X12
REF
Reference
175403,2X12
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
de 6 à 9.5 mm
E
Choix de l épaisseur à définir
mm
Enter value for E
Choix de l épaisseur à définir
mm
cm
inch
ft
D1
3.2 mm
L
12 mm
D2
9.5 mm
C
Effort de Cisaillement
650 N
T
Effort de Traction
1000 N
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D