Selección de modelo CAD
Emile Maurin 307014X10
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Descripción
Referencia 30701 - Tornillo de seguridad cabeza cilindrica abombada ancha cruciforme Z «pozi» - DIN 7985 - Acero calidad 4.8 zincado blanco
Lista de materiales
Emile Maurin 307014X10
REF
Reference
307014X10
DXL
4x10
MAT
Matière
Acier zingué classe 4.8
D
Screw nominal diameter
4 mm
L
Length
10 mm
DK
Diameter of the head
8.000 mm
K
Head height
3.1 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D