??
CAD model selection
Emile Maurin 335014,8X25CR3
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 33501 - Vis autoperceuse tête fraisée bombée Phillips - Acier zn - DIN 7504 R
Bill of material
Emile Maurin 335014,8X25CR3
REF
Reference
335014,8X25CR3
DXL
4.8x25
MAT
Matière
Acier zingué
D
4.8 mm
DK
9.5 mm
K
3.55 mm
EP
Epaisseur tôle
4 mm
EMP
Empreinte H N°
2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D