??
CAD model selection
Emile Maurin 92-067-25-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-06 - Connecteur de tube en croix aluminium, pour tubes ronds
Nomenclature
Emile Maurin 92-067-25-50
REF
Référence
92-067-25-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
D1
25
D2
25
D3
M8
L1
79.5 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
33.5 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M 8-35
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D