??
CAD model selection
Emile Maurin 92-077-25-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-07 - Connecteur de tube en croix aluminium pour tubes carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-077-25-50
REF
Référence
92-077-25-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
S1
25
S2
25
D1
M8
L1
79.5 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
33.5 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M 8-35
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D