??
CAD model selection
Emile Maurin 92-117-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-11 - Connecteur de tube en croix aluminium avec embase pour tubes carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-117-30
REF
Référence
92-117-30
MAT
Matière
Aluminium naturel
D1
6.5 mm
D2
M8
L1
86.5 mm
L2
Longueur serrage
50 mm
L3
30 mm
L4
68 mm
L5
33.5 mm
L6
75 mm
L7
60 mm
L8
50 mm
L9
35 mm
H1
7 mm
MANETTE
Manette indexable ref. à commander
92-911-M8-35
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D