??
CAD model selection
Emile Maurin 92-1612-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-161 - Connecteur de tube en croix technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1612-18
REF
Référence
92-1612-18
COULEUR
Gris
D1
18 mm
D2
M6
L1
65.0 mm
L2
29 mm
L3
34.0 mm
L4
21 mm
C1
5 Nm
F1
2150 N
M1
17 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D