??
CAD model selection
Emile Maurin 92-178-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-17 - Connecteur de tube à embase aluminium pour tubes ronds
Nomenclature
Emile Maurin 92-178-25
REF
Référence
92-178-25
MAT
Matière
Aluminium pelliculé noir
D1
25
D2
6.5 mm
D3
M8
L1
53.0 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
75 mm
L5
60 mm
L6
50 mm
L7
35 mm
H2
30.0 mm
H1
7 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M 8-45
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D