??
CAD model selection
Emile Maurin 92-327-20-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-32 - Connecteur de tube en T aluminium pour tubes ronds
Nomenclature
Emile Maurin 92-327-20-50
REF
Référence
92-327-20-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
D1
20
D2
20
D3
M8
L1
120 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
46 mm
L5
85.0 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
92-911-M8-40
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D