??
CAD model selection
Emile Maurin 92-337-30-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-33 - Connecteur de tube en T aluminium pour tubes carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-337-30-60
REF
Référence
92-337-30-60
MAT
Matière
Aluminium naturel
D1
30
D2
30
D3
M8
L1
141 mm
L2
60 mm
L3
79 mm
L4
59 mm
L5
101.5 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
92-911-M8-55
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D