??
CAD model selection
Emile Maurin 92-417-30-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-41 - Connecteur de tube en T long aluminium pour tubes carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-417-30-50
REF
Référence
92-417-30-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
S1
30 mm
D1
M8
L1
172 mm
L2
50 mm
L3
68 mm
L4
46 mm
L5
86.0 mm
MANETTE
Manette indexable (ref.à commander)
92-911-M8-40
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D