??
CAD model selection
Emile Maurin 92-427-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-42/92-43 - Support de tube rond ou carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-427-15
REF
Référence
92-427-15
VERSION
Tube rond
ALUMINIUM
Naturel
D1
15 mm
D2
6.2 mm
S1
- mm
S2
10 mm
D3
M6
L1
52 mm
L2
Longueur serrage
17 mm
L3
38 mm
L4
36 mm
L5
10.5 mm
MANETTE
indexable (ref à commander)
92-911-M6-32
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
L31
3.5 mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D