??
CAD model selection
Emile Maurin 92-457-25-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-45 - Raccord de tube carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-457-25-50
REF
Référence
92-457-25-50
MAT
Matière
Aluminium naturel
S1
25 mm
D1
M 8
L1
68 mm
L2
50 mm
L3
46 mm
L4
48 mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M8-40
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
VER
1
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D