??
CAD model selection
Emile Maurin 92-467-30-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-46 - Raccord de tube
Nomenclature
Emile Maurin 92-467-30-30
REF
Référence
92-467-30-30
FINITION
Naturel
D1
30 mm
D2
30 mm
D3
M8 mm
D4
40 mm
L1
90 mm
L2
Longueur serrage
45 mm
H1
52.0 mm
MANETTE
Manette indexable (réf.à commander)
92-911-M8-32
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D