??
CAD model selection
Emile Maurin 92-482-65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-48 - Embase articulée aluminium avec 4 trous de fixation
Nomenclature
Emile Maurin 92-482-65
REF
Référence
92-482-65
MAT
Matière
Aluminium naturel
VERSION
Avec gorge
L1
65 mm
L2
105 mm
L3
105 mm
L4
74 mm
L5
52.5 mm
L6
32.5 mm
L7
74 mm
D1
10.2 mm
D2
11.0 mm
D3
M 10 mm
H1
84.5 mm
H2
52.0 mm
H3
14 mm
S1
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D