??
CAD model selection
Emile Maurin 92-495-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-49 - Noix de serrage aluminium, pour tube rond ou carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-495-40
REF
Référence
92-495-40
VERSION
Pour tube rond
FINITION
Naturel
D1
40 mm
D2
10.5 mm
S1
- mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
L3
35 mm
L4
65 mm
L5
76 mm
L6
85 mm
MANETTE
Manette indexable (réf. à commander)
92-911-M10-63
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D