??
CAD model selection
Emile Maurin 92-502-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-50 - Noix de serrage aluminium, à plusieurs éléments pour tubes ronds et carrés
Nomenclature
Emile Maurin 92-502-40
REF
Référence
92-502-40
ROT
°
MATIERE
Naturel
VERSION
Avec axe carré
D1
- mm
L1
268 mm
L2
70 mm
L3
65 mm
L4
76 mm
L5
85 mm
S1
40
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D