??
CAD model selection
Emile Maurin 92-581-42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-58 - Connecteur de tube articulé aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-581-42
REF
Référence
92-581-42
MAT
Matière
Aluminium Naturel
VERS
Version
Lisse
D1
42 mm
D2
10.5 mm
D3
M 10
D4
M 10
L1
148 mm
L2
74.0 mm
L3
65 mm
L4
115 mm
H1
77.5 mm
H2
32.5 mm
S1
17 mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M10-55
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D