??
CAD model selection
Emile Maurin 92-278-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-27 - Pied à embase déportée avec équerre de fixation, aluminium, pour tube rond
Nomenclature
Emile Maurin 92-278-20
REF
Référence
92-278-20
MAT
Matière
Aluminium pelliculé noir
D1
20
D2
7 mm
D3
M8
L1
69 mm
L2
53 mm
L3
103 mm
L4
31 mm
L5
72 mm
L6
35 mm
L7
30 mm
L8
50 mm
L9
75 mm
L10
60 mm
H1
7 mm
H2
58 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M 8-45
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D