??
CAD model selection
Emile Maurin 92-288-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-28 - Pied à embase déportée avec équerre de fixation, aluminium, pour tube carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-288-25
REF
Référence
92-288-25
MAT
Matière
Aluminium pelliculé noir
S1
25
D1
7 mm
D2
M8
L1
69 mm
L2
53 mm
L3
103 mm
L4
31 mm
L5
72 mm
L6
35 mm
L7
30 mm
L8
50 mm
L9
75 mm
L10
60 mm
H1
7 mm
H2
58 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M 8-45
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D