??
CAD model selection
Emile Maurin 92-827-15-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-82 - Noix de serrage orthogonale
Nomenclature
Emile Maurin 92-827-15-15
REF
Référence
92-827-15-15
MATIERE
Naturel
D1
15 mm
D2
15 mm
D3
M6
L1
58 mm
L2
20 mm
L3
17 mm
L4
20.5 mm
S1
12 mm
S2
12 mm
MANETTE
Manette indexable (réf.àcommander)
92-921-M6-20
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D