??
CAD model selection
Emile Maurin 93-238-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-238 - Pied carré monobloc aluminium pour tube rond pour unité linéaire - Avec insert - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-238-18
REF
Référence
93-238-18
D1
18
D2
5.5 mm
D3
M 6
D4
M 3
L1
50 mm
L2
38 mm
L3
50 mm
L4
38 mm
H2
40 mm
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D