??
CAD model selection
Emile Maurin 93-297-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-292/297 - Connecteur de tube articulé aluminium pour unité linéaire - avec ou sans insert - Avec gorge
Nomenclature
Emile Maurin 93-297-50
REF
Référence
93-297-50
D1
50 mm
D2
10.5 mm
D3
M6
D4
M 10 mm
H1
32.5 mm
L1
148 mm
L2
65 mm
L3
65 mm
L4
70 mm
S1
17 mm
MANETTE
indexable (ref. à commander)
14-560-22-10-50 / 14-560-25-10-50
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D