??
CAD model selection
Emile Maurin 93-294-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-294/299 - Connecteur de tube articulé aluminium pour unité linéaire - avec ou sans insert - Denture intérieure
Nomenclature
Emile Maurin 93-294-40
REF
Référence
93-294-40
D1
40 mm
D2
10.5 mm
D3
M5
D4
M 10 mm
H1
32.5 mm
L1
148 mm
L2
65 mm
L3
65 mm
L4
70 mm
S1
17 mm
MANETTE
indexable (ref à commander)
14-560-25-10-50
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D