??
CAD model selection
Emile Maurin 93-021-40-70
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-021 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à droite - Axe à une extrémité
Nomenclature
Emile Maurin 93-021-40-70
REF
Référence
93-021-40-70
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
D2
f7
12 mm
D3
M5
L1
Course
mm
L1MAX
max.
1800 mm
L2
305
L3
117.5 mm
L4
17 mm
L5
42 mm
L6
54 mm
FILETAGE
Filetage
TR20x4
CLAVETTE
Clavette DIN 6885
A4x4x12
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D