피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_021.prj},{NB=emile_maurin_93-021-40-170_0 170},{REF=93-021-40-170},{POS=0},{D1=40},{D2=12},{D3=M5},{L1=170},{L1MAX=1800},{L11=170,[70:1800]},{L3=117.5},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=39.7},{PPATH=93_02/93_021_sbl.prj},{FORM=L1},{SV=Stahl.verchromt},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{NDM3=5},{NORMNR=GN 291},{KDM3=4.019},{L22=235},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{R=0.500},{H=4.000},{T4=2.500},{L55=4.000},{D44=7.000},{D11=21.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1MAX
L2
L3
L4
L5
L6
FILETAGE
CLAVETTE
Emile Maurin 93-021-18-65
93-021-18-65
18
6
M3
350
205
70.0
16
17
24
TR10x3
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-18-16...
93-021-18-165
18
6
M3
350
305
70.0
16
17
24
TR10x3
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-18-26...
93-021-18-265
18
6
M3
350
405
70.0
16
17
24
TR10x3
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-30-10...
93-021-30-100
30
8
M4
1250
305
102.5
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-30-15...
93-021-30-150
30
8
M4
1250
355
102.5
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-30-20...
93-021-30-200
30
8
M4
1250
405
102.5
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-30-30...
93-021-30-300
30
8
M4
1250
505
102.5
16
23
38
TR14x4
A2x2x12
Emile Maurin 93-021-40-70
93-021-40-70
40
12
M5
1800
305
117.5
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-40-17...
93-021-40-170
40
12
M5
1800
405
117.5
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-40-22...
93-021-40-220
40
12
M5
1800
455
117.5
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-40-27...
93-021-40-270
40
12
M5
1800
505
117.5
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-40-32...
93-021-40-320
40
12
M5
1800
555
117.5
17
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-50-65
93-021-50-65
50
12
M6
1965
305
120.0
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-50-11...
93-021-50-115
50
12
M6
1965
355
120.0
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-50-21...
93-021-50-215
50
12
M6
1965
455
120.0
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-50-26...
93-021-50-265
50
12
M6
1965
505
120.0
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-50-31...
93-021-50-315
50
12
M6
1965
555
120.0
18
42
54
TR20x4
A4x4x12
Emile Maurin 93-021-60-22...
93-021-60-220
60
14
M8
1920
505
142.5
19
50
70
TR24x5
A5x5x16
Emile Maurin 93-021-60-72...
93-021-60-720
60
14
M8
1920
1005
142.5
19
50
70
TR24x5
A5x5x16
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D