??
CAD model selection
Emile Maurin 93-024-18-65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-024 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à gauche - Axe à une extrémité
Nomenclature
Emile Maurin 93-024-18-65
REF
Référence
93-024-18-65
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
18 mm
D2
f7
6 mm
D3
M3
L1
Course
mm
L1MAX
max.
350 mm
L2
205 mm
L3
70.0 mm
L4
16 mm
L5
17 mm
L6
24 mm
FILETAGE
vis
TR10x3
CLAVETTE
DIN 6885
A2x2x12
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D