??
CAD model selection
Emile Maurin 94-1191-45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-119 - Raccord à 45°
Nomenclature
Emile Maurin 94-1191-45
REF
Référence
94-1191-45
FORME
B
L1
45 mm
L2
38 mm
L3
6.8 mm
L4
10 mm
D1
12.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D