??
CAD model selection
Emile Maurin 94-171-40-8-3000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-17 - Profilé aluminium 40x40 1, 2 ou 3 rainures, forme I
Nomenclature
Emile Maurin 94-171-40-8-3000
REF
Référence
94-171-40-8-3000
FORME
Forme
I
VERSION
1 rainure
L1
40 mm
L2
40 mm
L3
8 mm
L4
20 mm
H1
4.5 mm
H2
7.75 mm
D1
6.8 mm
LONGUEUR
Longueur
mm
Enter value for LONGUEUR
Longueur
mm
cm
inch
ft
LX
10.50 cm4
LY
9.90 cm4
WX
5.25 cm^3
WY
4.84 cm^3
SURFACE
Surface
707.80 mm^2
POIDS
Poids
1.91 kg/m
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D